Extracteurs à griffes standard

Extracteurs mécaniques polyvalents à deux ou trois bras

Extracteurs à griffes standard série TMMP
Extracteurs à griffes standard série TMMP
L'un des moyens les plus faciles et les plus efficaces de démonter des roulements de petites et moyennes dimensions consiste à utiliser un extracteur mécanique. Avec un extracteur à griffes SKF, vous êtes assuré qu'aucune dégradation ne sera infligée au roulement ou à sa portée durant le démontage. Les extracteurs à griffes standard SKF vous garantissent une utilisation simple et sûre.
  • Une gamme de cinq extracteurs à griffes à deux ou trois bras
  • Capacité nominale maximale allant de 65 à 300 mm
  • Dispositif à cône permettant l'autocentrage et la bonne prise des bras
  • Puissants ressorts d'écartement des bras, facilitant la mise en place de l'outil
  • Réalisation en acier trempé de haute qualité
Caractéristiques techniques (en unité métrique)
Désignation

de
bras
Diamètre de
prise
Longueur
utile
de bras
Max.
d'ex-
traction
max.
Poids

qté
mm
mm
kN
kg
TMMP 2 x 65
2
65
60
6,0
0,4
TMMP 2 x 170
2
170
135
18,0
1,9
TMMP 3 x 185
3
185
135
24,0
2,5
TMMP 3 x 230
3
230
210
34,0
5,5
TMMP 3 x 300
3
300
240
50,0
9,0
Caractéristiques techniques (unité cote pouce)
Désignation

de
bras
Diamètre de
prise
Longueur
utile
de bras
Max.
d'ex-
traction
max.
Poids

qté
in
in
lbf
lb
TMMP 2 x 65
2
2.6
2.4
1,340
0.9
TMMP 2 x 170
2
6.7
5.3
4,030
4.2
TMMP 3 x 185
3
7.3
5.3
5,380
5.5
TMMP 3 x 230
3
9.1
8.3
7,610
12
TMMP 3 x 300
3
11.8
9.4
11,200
20
SKF logo