Décolleurs de roulements

Pour un démontage sécurisé et facile même dans les endroits les plus difficiles d'accès

Décolleurs de roulements série TMBS E
Décolleurs de roulements SKF série TMBS E
Les décolleurs SKF TMBS E facilitent l'extraction des roulements inaccessibles aux extracteurs à griffes conventionnels du fait du manque d'espace ou lorsqu'une longue portée est nécessaire. Les modèles TMBS 100E et TMBS 150E sont équipés d'une broche hydraulique qui permet d'appliquer sans effort une force pouvant atteindre 100 kN. Le modèle TMBS 50E est, quant à lui, doté d'une broche mécanique pour la génération des efforts.
  • La conception originale du décolleur facilite son insertion entre le roulement et l'épaulement sur l'arbre, même dans les espaces les plus restreints
  • La prise ferme à l'arrière de la bague intérieure du roulement réduit la force nécessaire à son extraction
  • Grâce à leur capacité impressionnante de 100 kN, les kits TMBS 100E et TMBS 150E permettent un démontage facile dans une grande variété d'applications
  • Les modèles TMBS 100E et TMBS 150E offrent des kits d'extracteurs hydrauliques complets, permettant d'appliquer des forces importantes sans effort
  • Lorsqu'une longueur d'extraction supérieure est requise, le TMBS 100E et le TMBS 150E s'adaptent facilement et rapidement à l'aide de rallonges incluses dans le kit
  • Avec une portée maximum de 825 mm et un diamètre d'arbre maximum de 150 mm, la série TMBS E peu être utilisée dans de nombreuses applications
  • La broche hydraulique est dotée d'une soupape de sûreté qui minimise le risque de surcharge de l'extracteur en limitant la force appliquée à 100 kN
  • La pointe de centrage sur ressort de la broche hydraulique permet de centrer facilement l'extracteur sur l'arbre sans risque d'endommager la portée
  • La longue course de 80 mm de la broche hydraulique permet un démontage facile en une seule opération
  • Le mécanisme de pompage qui génère la force ne requiert aucun effort et s'avère nettement plus efficace qu'un mécanisme tournant
  • Des rallonges pour la broche hydraulique permettent d'adapter rapidement la longueur d'extraction

Décolleur de roulements TMBS 50E (fig. 1)
Décolleur de roulements TMBS 100E (fig. 2)
Décolleur de roulements TMBS 150E (fig. 3)

Caractéristiques techniques
Désignation
TMBS 50E
Contenu
1 x ensemble décolleur
1 x broche mécanique
1 x potence
2 x tirants principaux
Force nominale
30 kN
Portée maximale
110 mm
Plage de diamètres d'arbre
7-50 mm
Dimensions de la mallette de transport
295 x 190 x 55 mm
(11,6 x 7,5 x 2 in.)
Poids
1,8 kg
Caractéristiques techniques
Désignation
TMBS 100E
Contenu
1 x ensemble décolleur
2 x tirants principaux
2 x rallonges de 125 mm
4 x rallonges de 285 mm
1 x potence
1 x broche hydraulique TMHS 100
2 x extensions pour broche
hydraulique ; 50, 100 mm
1 x nez de broche avec pointe de centrage
pour broche hydraulique
Course maximale
80 mm
Force nominale
100 kN
Portée maximale
120-816 mm
Plage de diamètres d'arbre
20-100 mm
Filetage du vérin hydraulique
1 1/2" UN
Dimensions de la mallette de transport
580 x 410 x 70 mm
(23 x 16 x 2,8 in.)
Poids
13,5 kg
Caractéristiques techniques
Désignation
TMBS 150E
Contenu
1 x ensemble décolleur
2 x tirants principaux
2 x rallonges de 125 mm
4 x rallonges de 285 mm
1 x potence
1 x broche hydraulique TMHS 100
2 x extensions pour broche
hydraulique ; 50, 100 mm
1 x nez de broche avec pointe de centrage
pour broche hydraulique
Course maximale
80 mm
Force nominale
100 kN
Portée maximale
120-816 mm
Plage de diamètres d'arbre
35-150 mm
Filetage du vérin hydraulique
1 1/2" UN
Dimensions de la mallette de transport
580 x 410 x 70 mm
(23 x 16 x 2,8 in.)
Poids
17 kg
SKF logo