Extracteurs

Réduisez les risques de blessures corporelles et d’endommagement des pièces adjacentes à votre roulement

SKF offre une large gamme d'extracteurs de roulements pour différents types d'applications : externes, internes et même aveugles. Cette gamme inclut des extracteurs mécaniques, hydrauliques et avec assistance hydraulique permettant d'appliquer très facilement de puissantes forces d'extraction

Tableau de sélection des extracteurs de roulements

Désignation
Diamètre de prise
Longueur effective des bras

mm
in.
mm
in.
Extracteurs à griffes standard SKF
TMMP 2x65
15–65
0.6–2.6
60
2,4
TMMP 2x170
25–170
1.0–6.7
135
5,3
TMMP 3x185
40–185
1.6–7.3
135
5,3
TMMP 3x230
40–230
1.6–9.0
210
8,3
TMMP 3x300
45–300
1.8–11.8
240
9,4
Extracteurs à griffes réversibles série SKF TMMR F
TMMR 40F
23–48
0.9–1.9
67
2,6
TMMR 60F
23–68
0.9–2.7
82
3,2
TMMR 80F
41–83
1.6–3.3
98
3,9
TMMR 120F
41–124
1.6–4.9
124
4,9
TMMR 160F
68–164
2.7–6.5
143
5,6
TMMR 200F
65–204
2.6–8.0
169
6,7
TMMR 250F
74–254
2.9–10.0
183
7,2
TMMR 350F74–3542.9–13.92389,4
TMMR 160XL42-1401.7-5.52218,7
TMMR 200XL42-1801.7-7.12218,7
TMMR 250XL44-236
1.7-9.32218,7
TMMR 350XL44-336
1.7-13.2
221
8,7
Extracteurs à griffes de grande puissance SKF
TMMP 6
50–127
2.0–5.0
120*
4.7*
TMMP 10
100–223
3.9–8.7
207*
8.2*
TMMP 15
140–326
5.5–12.8
340*
13.4*
Extracteurs mécaniques EasyPull SKF
TMMA 60
36–150
1.4–5.9
150
5,9
TMMA 80
52–200
2.0–7.8
200
7,8
TMMA 120
75–250
3.0–9.8
250
9,8
Extracteurs hydrauliques SKF EasyPull
TMMA 75H
52–200
2.0–7.8
200
7,8
TMMA 75H/SET52–200
2.0–7.8
200
7,8
TMMA 100H75–250
3.0–9.8
250
9,8
TMMA 100H/SET
75–250
3.0–9.8
250
9,8
Kit d'extracteurs hydrauliques à griffes SKF
TMHP 10E
75–280
3.0–11.0
110–200
4.3–7.9
Kit d'extracteurs hydrauliques SKF
TMHC 110E
50–170
1.9–6.7
70–120
2.8–4.7
Extracteurs à griffes de grande puissance avec assistance hydraulique SKF
TMHP 15/260
195–386
7.7–15.2
264
10,4
TMHP 30/170
290–500
11.4–19.7
170
6,7
TMHP 30/350
290–500
11.4–19.7
350
13,7
TMHP 30/600
290–500
11.4–19.7
600
23,6
TMHP 50/140
310–506
12.2–19.9
140
5,5
TMHP 50/320
310–506
12.2–19.9
320
12,6
TMHP 50/570
310–506
12.2–19.9
570
22,4

Extracteurs de roulements

SKF logo