Extracteur à griffes réversible

Extracteurs polyvalents et robustes pour les tâches d'extraction à prise interne et externe

Les extracteurs à griffes réversibles SKF multifonctions peuvent être utilisés pour une extraction à prise interne et externe des roulements et d'autres composants, tels que les engrenages et les poulies. La gamme standard de huit extracteurs peut s'adapter à un grand nombre de tailles de roulements et de composants. Pour apporter encore plus de polyvalence à la gamme d'extracteurs TMMR..F, les quatre plus grandes tailles sont également disponibles avec des bras extra-longs en option (TMMR ….XL). Les bras extra-longs facilitent le démontage des roulements et composants placés loin de l'extrémité de l'arbre. Pour une meilleure polyvalence, la longueur de ces bras peut être augmentée à l'aide de rallonges.
  • Un outil polyvalent et essentiel dans tous les ateliers pour les applications d'extraction à prise externe et interne.
  • Des bras autobloquants pour un réglage facile du diamètre de prise.
  • La tête hexagonale sur la potence permet la rotation de l'extracteur et du roulement pendant le démontage, ce qui augmente la facilité d'emploi.
  • La vaste plage de prise allant de 23 mm (0.9 in.) en interne à 350 mm (13.8 in.) en externe permet le démontage de nombreux roulements et composants.
  • Contrairement à beaucoup d'extracteurs similaires, ces outils peuvent être utilisés à leur pleine capacité de charge sans déformation permanente des bras.
  • Les bras et la potence sont zingués pour une meilleure résistance à la corrosion et un nettoyage facile.
  • Les rallonges des bras extra-longs, conçues pour être faciles à mettre en place et retirer, permettent d'augmenter encore plus la longueur utile des bras. Leur utilisation ne compromet pas la force d'extraction globale.
  • Les extracteurs à griffes réversibles SKF peuvent également être fournis en trois jeux différents, avec un support d'atelier.

 

  1. Extraction à prise externe (fig. 1
  2. Extraction à prise interne (fig. 2
  3. Extracteur à griffes réversibles série TMMR.. Séries F (fig. 3
  4. Extracteur à griffes réversibles série TMMR.. Séries XL (fig. 4
  5. Des sets complets avec extracteurs sur support sont également disponibles (fig 5)
  1. Facile à utiliser, la tête hexagonale sur la potence permet la rotation de l'extracteur et du roulement pendant le démontage. (fig 6
  2. Contrairement à de nombreux extracteurs similaires, le cône de la pointe de la broche tourne. Cela
    • évite d'endommager l'arbre
    • augmente la stabilité
    • réduisant le couple permettant d'atteindre la force de traction nécessaire. (fig 7
  3. La tête hexagonale sur la broche avec une bride empêche la clé de glisser pendant l'utilisation. (fig 8
  4. Les extracteurs à bras extra-longs sont pourvus de vis de fixation pour faciliter le positionnement initial des bras. Lorsqu'une force d'extraction est appliquée, une fonction d'autoblocage maintient la position du bras sur la potence. (fig 9
  5. Un nez de broche unique rétractable à ressort est fourni avec les extracteurs à bras extra-longs pour améliorer la sécurité et la stabilité globales des extracteurs. (fig. 10)
Dimensions
Désignation
Diamètre de prise
Extraction externe
(D)

Diamètre de prise
Extraction interne
(d)

Longueur
effective des bras
(L)


mm
in.
mm
in.
mm
in.
TMMR 40F
23–48
0,9–1,9
59–67
2,3–2,6
67
2,6
TMMR 60F
23–68
0,9–2,7
62–87
2,4–3,4
82
3,2
TMMR 80F
41–83 1,6–3,3
95–97
3,7–3,8
98
3,9
TMMR 120F
41–124
1,6–4,9
95–139
3,7–5,5
124
4,9
TMMR 160F
68–164
2,7–6,5
114–163
4,5–6,4
143
5,2
TMMR 200F
65–204
2,6–8,0
114–204
4,5–8,0
169
6,7
TMMR 250F
74–254
2,9–10,0
132–254
5,2–10,0
183
7,7
TMMR 350F74–3542,9–13,9135–3545,3–13,92389,4







TMMR 160XL42–1401,7–5,5121–1884,8–7,4221*8,7
TMMR 200XL42–1801,7–7,1121–2284,8–9,0221*8,7
TMMR 250XL44–2361,7–9,3123–2844,8–11,2221*8,7
TMMR 350XL
44–336
1,7–13,2123–384
4,8–15,1
221*8,7
* La longueur du bras peut être allongée par pas de 125 mm grâce aux rallonges de bras TMMR 16/35XL-4

Jeu d'extracteurs à griffes réversibles

Contenu du jeu
Désignation TMMR 4F/SETTMMR 8F/SETTMMR 8XL/SET
TMMR 40F
TMMR 60F
TMMR 80F
TMMR 120F
TMMR 160F
TMMR 200F
TMMR 250F
TMMR 350F
TMMR 16/20XL-1
TMMR 25/35XL-1
TMMR 16/35XL-5
LGEV 2/0,035
Poids total 11,5 kg
20,4 kg
25,3 kg

Spécifications techniques

Caractéristiques techniques (unité métrique)
Désignation
Couple
d'extraction
max.
Couple
max.
Poids

kn
Nm
kg
TMMR 40F
17
22
0,3
TMMR 60F
17
22
0,4
TMMR 80F
40
75
1,0
TMMR 120F
4075
1,2
TMMR 160F
50
115
2,3
TMMR 200F
50
115
2,6
TMMR 250F
60
160
4,4
TMMR 350F
60
160
5,2
TMMR 160XL501153,5
TMMR 200XL501153,7
TMMR 250XL601604,7
TMMR 350XL601605,2
Caractéristiques techniques (unité cote pouce)
Désignation
Couple
d'extraction
max.
Couple
max.
Poids

tonnes (US).
lbf.
lb
TMMR 40F
1,9
16,2
0,7
TMMR 60F
1,9
16,2
0,8
TMMR 80F
4,5
55,3
2.2
TMMR 120F
4,5
55,3
2.6
TMMR 160F
5,6
84,8
5,2
TMMR 200F
5,684,8
5,8
TMMR 250F
6,7118,0
11,4
TMMR 350F
6,7118,0
7,7
TMMR 160XL5,684,8
8,2
TMMR 200XL5,684,8
10,4
TMMR 250XL6,7118,011,5
TMMR 350XL6,7118,05,2
Dimensions des griffes
Désignation
Largeur de griffe
Longueur de griffe
Hauteur de griffe

mmin.mmin.mmin.
TMMR 40F
130,51
60,24
40.16
TMMR 60F
130,51
60,24
40,16
TMMR 80F
190,75
140,55
7
0,28
TMMR 120F
190,75
140,55
7
0,28
TMMR 160F
220,87
180,71
9
0,35
TMMR 200F
22
0,87
180,71
9
0,35
TMMR 250F
281.10
220,87
10
0,39
TMMR 350F
28
1,10
220,87
10
0,39
TMMR 160XL250,98
160,63
8,5
0,33
TMMR 200XL250,98
160,63
8,50,33
TMMR 250XL250,98
160,63
8,50,33
TMMR 350XL250,98
160,63
8,50,33
Accessoires
Désignation
Description
TMMR 16/20XL-1
Jeu de bras longs pour TMMR 160F et TMMR 200F, de 275 mm de long avec nez de broche
TMMR 25/35XL-1
Jeu de bras longs pour TMMR 250F et 350F, de 275 mm de long avec nez de broche
TMMR 16/35XL-4
Jeu de rallonges pour bras longs TMMR XL, par pas de 125 mm, y compris boulons
TMMR 16/35XL-5Nez de broche, à ressort, pour extracteurs TMMR 160F, 200F, 250F, 350F, 160XL, 200XL, 250XL, 350XL
Pièces de rechange
Désignation
Description
TMMR ... F-3
Broche
TMMR 8F-1 
Support pour 8 extracteurs TMMR F et bras longs supplémentaires
TMMR 80F-1Bras pour TMMR 80F
TMMR 120F-1Bras pour TMMR 120F
TMMR 160F-1Bras pour TMMR 160F/TMMR 160XL
TMMR 200F-1Bras pour TMMR 200F/TMMR 200XL
TMMR 250F-1Bras pour TMMR 250F/TMMR 250XL
TMMR 350F-1Bras pour TMMR 350F/TMMR 350XL
SKF logo