Agent anticorrosion

Agent anticorrosion SKF LGAF 3E
Agent anticorrosion SKF LGAF 3E - Rouille de contact
Corrosion de contact
Le LGAF 3E est une pâte d'aspect gras, de texture lisse, spécialement conçue pour prévenir la rouille de contact entre deux surfaces métalliques à ajustement libre. La rouille de contact est provoquée par de très légers mouvements ou par des vibrations. Elle peut conduire à de sérieuses dégradations dans les roulements ou autres éléments de machines et peut aussi rendre très difficile un éventuel démontage.
  • Réduction de la rouille de contact, ce qui permet un démontage plus facile des roulements
  • Glissement assuré pour les montages à ajustement libre comme les cribles vibrants, les roulements de roues de camions ou d'automobiles
  • Démontage facile de composants utilisés dans l'industrie : écrous, boulons, flasques, goujons, roulements, pions de centrage, accouplements, vérins à vis, pointes de tour, tringles, arbres cannelés
Conditionnements disponibles
Conditionnement Désignation
Cartouche de 0,5 kg LGAF 3E/0.5
Seau de 30 kgLGAF 3E/30
Caractéristiques techniques
Désignation LGAF 3E/ conditionnement
Densité spécifique
1,19
Couleur
blanchâtre
Type d'huile de base
minérale et synthétique
Épaississant
savon de lithium
Température de fonctionnement en °C (°F)
-25 à +250
Viscosité de huile de base à 40 ºC mm2/s
17,5
SKF logo