CAED ANR

CAED ANR
Unité de contrôle compacte pour un seul vérin avec rétroaction analogique

Caractéristiques et avantages

  • Unité de contrôle compacte à potentiomètre
  • Tension d'alimentation de 24 V CC
  • Protection électronique contre la surcharge, préréglée en usine sur 5 ou 9 A
  • Indication par LED de coupure en cas de surcharge
  • Tous raccordements sur bornes à vis centrales
  • Installation facile
Caractéristiques techniques du CAED ANR
Tension d'entrée
22-28 V CC
Tension de sortie
24 V CC
Ports du vérin (DIN8)
1
Cycle de service (intermittent)
2 min / 8 min.
Protection IP
40

Fiche technique
SKF logo