CASM-100

Vérin électrique CASM-100
SKF a développé une plateforme de vérins électriques modulaires innovante pour répondre aux besoins de la plupart des applications dans l'industrie de l'automatisation et des machines lourdes, principalement les solutions hydrauliques de remplacement. Dans cette nouvelle conception, au lieu de limiter la sélection aux modules « unité linéaire - réducteur– moteur » uniquement, SKF franchit une étape décisive. La modularité a été étendue au niveau des composants de base. Dans chaque module, le client peut sélectionner les composants internes pour créer une solution personnalisée en standard avec le meilleur rapport qualité/prix.

Pour permettre aux clients de définir facilement leur propre actionneur, SKF a commercialisé un configurateur en ligne – Actuator Select - sur SKF.com, qui vous permet de configurer votre vérin CASM-100 optimal en quelques étapes simples.

Pour satisfaire les exigences en termes d'espace et de performances, SKF fournit des réducteurs en ligne et parallèles, ainsi que des moteurs CA et des servomoteurs. Tous les moteurs sont équipés d'adaptateurs spécifiques pour conserver la même interface mécanique, indépendamment du type de moteur sélectionné.

Cette interface standardisée permet également aux clients de fixer leur moteur préféré. Cette possibilité raccourcit la mise en service de l'application, puisque les clients connaissent déjà leurs moteurs et entraînements.

Caractéristiques
  • Vérin électrique avec grande modularité
  • Réducteurs parallèles à vis à billes ou vis à rouleaux
  • avec engrenages droits et commande manuelle
  • Interfaces standardisées
  • Niveau élevé de précision et de répétabilité
  • Large gamme d'accessoires
  • Course standard jusqu'à 2 mètres

Avantages
  • Pour un large éventail d'applications avec différents besoins de puissance et de durée de vie
  • Durée de vie optimale même à des forces très élevées
  • Convient mécaniquement à la plupart des applications
  • Convient aux moteurs CA et aux servomoteurs
  • Positionnement exact (en fonction du système de retour du moteur)
  • Haut niveau de flexibilité dans le montage des vérins
Applications type
  • Remplacement de vérins hydrauliques et pneumatiques lourds
  • Automatisation industrielle
  • Métal
  • Agroalimentaire
  • Travail du bois
  • Conditionnement
  • Manutention
  • Papeterie
  • Marine


Caractéristiques techniques
Effort dynamique max.
82 kN
Effort statique max.
82 kN
Vitesse max.
jusqu'à 890 mm/s
Course
100 à 2000mm
Cycle de service
jusqu'à 100 %
Type de protection
IP 65
SKF logo