CEMC

CEMC
Cette gamme de produits offre une haute densité de puissance dans un ensemble de petite taille. Quelles que soient les exigences, les vérins CEMC offrent une solution compacte et dynamique, des performances optimales et de qualité supérieure grâce à une fiabilité et un rendement remarquables ainsi que de faibles coûts d'exploitation tout au long de la durée de vie du produit.

Caractéristiques et avantages

  • Grande puissance et fiabilité
  • Solution compacte et dynamique
  • Faible consommation d'énergie
Caractéristiques techniques :
Pas de vis
jusqu’à 6 mm
Effort nominal
jusqu'à 39,5 kN
Vitesse
jusqu'à 480 mm/s
Course
de 90 à 170 mm

Fiche technique

Applications typiques :

  • Technologie de montage
  • Technique d'assemblage
  • Automatisation d'usine
SKF logo