SRSA, SVSA, SLSA

Vérin électrique groupe SRSA SVSA SLSA
SRSA
Les vérins SKF utilisant les vis à rouleaux satellites repoussent encore les limites des vérins linéaires. Ils sont conçus pour une durée de vie optimale dans les applications demandant de fortes accélérations et des efforts importants.

Caractéristiques et avantages

  • La puissance de l'hydraulique
  • La vitesse du pneumatique
Caractéristiques techniques :
Effort nominal
jusqu’à 225,5 kN
Vitesse linéaire
jusqu'à 1 500 mm/s

Applications types

  • Pâtes et papiers
  • Automatisation d'usine
  • Pétrole et gaz
SKF logo