CAHB-20A

Le vérin CAHB-20 est destiné aux applications à charge moyenne à élevée ; il est autobloquant, classé IP 66 et ne demande pratiquement aucune maintenance. Conçu pour fonctionner à des températures comprises entre - 40 et 85 °C, à un cycle de service de 25 %, le vérin électromécanique SKF CAHB-20 intègre de robustes engrenages en métal, des boîtiers résistant à la corrosion et des vis ACME. D'autres modèles sont également disponibles.
Découvrez les vérins SKF de la série CAHB :
Caractéristiques techniques :
Effort en poussée
jusqu’à 2 500 N
Effort en traction
jusqu’à 2 500 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 27 mm/s
Course
102 à 610 mm
Tension
12 ou 24 V CC
Température de fonctionnement
-40 à +85 °C
Type de protection
IP 66

Fiche technique
Manuel d'utilisation
SKF logo