CAHB-22E

CAHB-22E Sans boîtier intermédiaire et avec commande manuelle

Le vérin CAHB-22E est destiné aux applications à charge moyenne à élevée ; il est autobloquant, classé IP 69K/66M et ne demande pratiquement aucune maintenance. Conçu pour fonctionner à des températures comprises entre - 40 et 85 °C, à un cycle de service de 20 %, le vérin électromécanique CAHB-22E intègre de robustes engrenages en métal, force élevée, force de maintien élevée, grande vitesse, protection mécanique contre les surcharges, option de commande manuelle.

Découvrez les vérins SKF de la série CAHB-22E :

Caractéristiques techniques :
Effort en compression / tractionjusqu’à 10 000 N
Charge statique à poussée ultimejusqu’à 20 000 N
Charge statique à traction ultime20 000 N
Vitesse (pleine charge)jusqu'à 42 mm/s
Coursede 50 à 700 mm
Tension12 ou 24 V CC
Température de fonctionnement-40 à +85 °C
Type de protectionIP 69K / 66M - IP 69K / 66M - avec l'évent gore Automotive

Fiche technique

Applications typiques

Construction

Agriculture

SKF logo