Série CAHB

CAHB-10
Conçue pour fonctionner à des températures comprises entre - 40 et 85 ºC, à un cycle de service de 25 %, la gamme CAHB de vérins électromécaniques SKF intègre des engrenages en métal robustes ainsi que des boîtiers résistant à la corrosion. Disponibles en deux séries, CAHB-20/21 pour les applications à charge moyenne à élevée et CAHB-10, une solution compacte pour les applications à faible charge, les vérins électromécaniques SKF sont des unités autobloquantes classées IP 66 ne demandant pratiquement aucune maintenance. D'autres modèles sont également disponibles.

Caractéristiques et avantages

  • Conception compacte
  • Robuste et fiable
  • Conçus pour les environnements difficiles
  • Grande capacité de charge
  • Lubrifié à vie
  • Durables, légers, résistants à la corrosion.

Applications typiques

  • Secteur médical
  • Automatisation d'usine
  • Alimentation et boissons
  • Off-Highway
  • Énergie renouvelable _ Solaire
  • Pâtes et papiers
  • Manutention

Vue d'ensemble


Charge nominaleVitesseTension
CAHB-10jusqu’à 1 000 Njusqu'à 45 mm/s12 ou 24 V CC
CAHB-20Ajusqu’à 2 500 N jusqu'à 27 mm/s
CAHB-20Ejusqu’à 4 500 Njusqu'à 25,5 mm/s
CAHB-21Ejusqu’à 4 500 Njusqu'à 50 mm/s
CAHB-22Ejusqu’à 10 000 Njusqu'à 42 mm/s
Cliquez sur l'image ci-dessous pour obtenir la fiche technique du produit et les modèles 3D
SKF logo