CAHM-50

La ligne CAHM-50 comprend des vérins de levage à fusée avec roues à vis sans fin. Ils sont capables de répondre à toutes les exigences des applications industrielles et autres. Les vérins sont disponibles dans plusieurs versions différentes de moteur. Les vérins CAHM-50 se caractérisent par un fonctionnement puissant, rapide et silencieux avec un facteur d'utilisation élevé en toute sécurité. Les vérins comportent de nombreuses options d'interface comme un codeur à effet Hall, un interrupteur de fin de course, un arbre allongé, etc.
Caractéristiques techniques :
Push load 
up to 30 000 N  
Pull load up to 30 000 N  
Speed (full load) up to 45 mm/s 
Stroke 100 to 700 mm 
Voltage 3X400 V AC 
Operating temperature 
-10 to +40 °C
Type of protection 
IP 54

Fiche technique
SKF logo