CAR22

CAR22

La gamme CAR de vérins de type industriel offre une combinaison unique de performances, longévité et fiabilité. Sa conception compacte intègre des pièces éprouvées, comme la vis à billes SKF d'une efficacité optimale, un ensemble boîtier robuste ainsi que des moteurs CC et CA de qualité supérieure. Tous ces éléments offrent les meilleures performances possibles sur une durée de vie étendue. Grâce à sa conception modulaire, il est possible de répondre très facilement aux exigences spécifiques de chaque application. Ce modèle est équipé d'une vis à billes.


Caractéristiques techniques :
Effort en poussée
jusqu’à 1 500 N
Effort en traction
jusqu’à 1 500 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 20 mm/s
Course
50 à 700 mm
Tension
12/24 V CC ou 120/230 V CA
Température de fonctionnement
-20 °C à +70 °C
Type de protection
IP 44/20

Fiche technique
SKF logo