CAT32 B

CAT32 B

Le design modulaire des CAT facilite l'échange des composants essentiels comme les moteurs, les engrenages, les vis, les fixations, etc. Ces vérins sur mesure peuvent être fabriqués à partir de pièces standard, facilement et à un prix avantageux. Grâce à sa flexibilité, la gamme CAT s'adapte à un nombre infini d'applications. Ce modèle est équipé d'une vis à billes.



Version disponible avec potentiomètre
Vérins linéaires CAP43 B

Caractéristiques techniques :
Effort en poussée 
jusqu’à 4 000 N 
Effort en traction 
jusqu’à 4 000 N
Vitesse (pleine charge) 
jusqu'à 52 mm/s
Course 
50 à 700 mm 
Tension 
12/24 V CC ou 120/230/400 V CA 
Température de fonctionnement
- 20 à + 50 °C
Type de protection 
IP 20/54/55/65 

Fiche technique
SKF logo