Séries CAT et CAR

Séries CAT et CAR
Le design modulaire des CAT facilite l'échange des composants essentiels comme les moteurs, les engrenages, les vis, les fixations, etc. Ces vérins sur mesure peuvent être fabriqués à partir de pièces standard, facilement et à un prix avantageux. Grâce à sa flexibilité, la gamme CAT s'adapte à un nombre infini d'applications.

Caractéristiques et avantages

  • Compact
  • Robuste
  • Modulaire
  • Lubrifié à vie
  • Efficacité optimale
  • Vérin industriel fiable et robuste
  • Grande variété de composants
  • Version montage du moteur à droite ou à gauche

Applications typiques :

  • Secteur médical
  • Automatisation d'usine
  • Alimentation et boissons
  • Off-Highway
  • Énergie renouvelable _ Solaire
  • Pâtes et papiers
  • Manutention

Vue d'ensemble


Charge dynamiqueVitesse Tension
CAT33jusqu’à 3 000 Njusqu'à 40 mm/s12/24 V CC ou 120/230/400 V CA
CAT32 Bjusqu’à 4 000 Njusqu'à 52 mm/s
CAT33 Hjusqu’à 1 200 Njusqu'à 150 mm/s
CAR22jusqu’à 1 500 Njusqu'à 20 mm/s
CAR40jusqu’à 6 000 Njusqu'à 40 mm/s
Cliquez sur l'image ci-dessous pour obtenir la fiche technique du produit et les modèles 3D
SKF logo