MAX-1

MAX-1
La série Max-1 est constituée de puissants vérins à courant continu. Leur fonctionnement est très silencieux, ils sont peu encombrants et peuvent être installés à pratiquement n'importe quel angle en position verticale ou horizontale. La série comporte une homologation médicale et peut être fournie sous la forme d'un système complet avec commande, unités opérationnelles et accessoires.
Caractéristiques techniques :
Effort en poussée
jusqu’à 4 000 N
Effort en traction
jusqu’à 4 000 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 12,7 mm/s
Course
50 à 700 mm
Tension
24 V CC
Température de fonctionnement
0 à +40 °C
Type de protection
IP 66S

Fiche technique
Manuel d'utilisation
SKF logo