PFP

PFP
Les vérins à courant continu peuvent être actionnés grâce aux commandes au pied électriques. Les boutons de grande taille permettent un contrôle simple et précis des vérins. En fonction de la prise utilisée, les commandes au pied peuvent être utilisées sur des unités de contrôle différentes.

Caractéristiques et avantages

  • Simple et précis
  • Conception ergonomique
  • Différentes options de prises
Caractéristiques techniques :
Puissance de fonctionnement
pneumatique
Canaux opérationnels max.
1
Type de protection
IP 21

Fiche technique
SKF logo