EHE

EHE
Les commandes manuelles EHE sont utilisées pour actionner au maximum deux colonnes THG. Les mouvements des vérins peuvent être contrôlés facilement et précisément grâce aux boutons-poussoirs rassemblés sur le panneau avant. Il existe également une version infrarouge pour une plus grande flexibilité dans le contrôle à distance.
Caractéristiques techniques :
Puissance de fonctionnement
38/50 V CC/mA
Canaux opérationnels max.
2
Type de protection
IP X7

Fiche technique
SKF logo