CAWA

CAWA
CAWA
L'unité linéaire CAWA est un vérin linéaire puissant, robuste mais compact, conçu pour les charges suspendues verticalement. Son fonctionnement régulier et ses lignes bien dessinées la rendent parfaitement adaptée à une utilisation sur les lits d'hôpitaux et autres applications du même type.

Caractéristiques et avantages

  • Compact
  • Lubrifié à vie
  • Fiabilité opérationnelle optimale
  • Sélection de fixations avant
  • Puissante
Caractéristiques techniques de la série CAWA
Effort en poussée
1 650 N
Effort en traction
0 N
Vitesse (pleine charge)
14 mm/s
Course
500 à 1 000 mm
Tension
24 V CC
Température de fonctionnement
+5 à +40 °C
Type de protection
IP 20

Fiche technique

Applications typiques :

  • Secteur médical
  • Automatisation industrielle
SKF logo