La nouvelle colonne télescopique série CPMT

Pour les équipements médicaux

CPMT
Grâce une faible hauteur d'installation, associée à la fois à une vitesse de levage élevée et à une capacité de charge importante, la colonne télescopique SKF pour équipement médicaux (série CPMT) permet d'améliorer l'accessibilité pour les patients, sans compromettre la grande amplitude de mouvement nécessaire aux procédures cliniques.

Cette colonne télescopique, constituée de trois niveaux, permet d'obtenir une rigidité élevée des tables et des chaises d'opération tout comme des bras mobiles des tables d'imagerie.

Caractéristiques et avantages :
  • Faible hauteur rétractée pour améliorer l'accessibilité pour les patients
  • Capacité de course supérieure pour un positionnement flexible 
  • Capacité de charge élevée afin de faire face à l'augmentation du poids des patients 
  • Vitesses élevées pour accroître l'efficacité clinique  
  • Fiabilité éprouvée en termes de charge et de durée de vie sur des équipements types 
  • Une très grande souplesse dans la conception (Fig. 1)(Fig. 2)
  • IEC 60601-1:2005 solution "plug and play"


Caractéristiques techniques :
Effort en poussée
jusqu’à 6 000 N
Effort en traction
jusqu’à 4 000 N
Charge statique (pousser)
max. 1500 N
Longueur rétractée (min)
320 mm
Moment de flexion dynamique
jusqu'à 1400 Nm
Vitesse
34 mm/s
Course
300 à 600 mm
Tension
10 à +30 V DC

Fiche technique

Applications typiques :

SKF logo