TLC

Les colonnes de levage TELEMAG sont des solutions compactes, rapides et puissantes permettant de fournir des efforts en poussée et en traction pouvant aller jusqu'à 4000 N. Parfaitement adaptées aux applications médicales, industrielles et aux postes de travail, les profils en aluminium rigide et les patins de précision permettent à ces colonnes de soulever des charges excentrées sans flexion. La technologie de transmission unique et efficace optimise les capacités en poussée, avec des niveaux sonores très faibles.

Caractéristiques et avantages

  • Effort en poussée et en traction
  • Conception compacte
  • Silencieuse
  • Robuste
  • Prête à l'emploi

Caractéristiques techniques :

Effort en poussée
4 000 N
Effort en traction
4 000 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 11 mm/s
Course
100 à 700 mm
Tension
120/230 V CA
Température de fonctionnement
+10 à +40 °C
Type de protection
IP 20/30

Fiche technique
Manuel d'utilisation

Applications typiques :

  • Secteur médical
  • Automatisation industrielle
SKF logo