TLT

TLT
Les colonnes de levage TLT sont des solutions extrêmement compactes, rapides et puissantes permettant de fournir des efforts en poussée pouvant aller jusqu'à 4 000 N avec deux moteurs à courant continu identiques. La colonne présente une dimension intégrée très faible et garantit le meilleur rapport entre longueur rétractée et course maximale. Parfaitement adaptées aux applications médicales, industrielles et aux postes de travail, les profils en aluminium rigide et les patins de précision permettent à ces colonnes de soulever des charges excentrées sans flexion. La technologie de transmission unique et efficace optimise les capacités en poussée, avec des niveaux sonores très faibles.

Caractéristiques et avantages

  • Effort en poussée et en traction
  • Conception compacte
  • Silencieuse
  • Robuste
  • Prête à l'emploi
Caractéristiques techniques :
Effort en poussée
4 000 N
Effort en traction
0 N
Vitesse (pleine charge)
jusqu'à 25 mm/s
Course
300 à 700 mm
Tension
24 V CC
Température de fonctionnement
+10 à +40 °C
Type de protection
IP 40

Fiche technique
Manuel d'utilisation

Applications typiques :

  • Secteur médical
  • Automatisation industrielle
SKF logo