TMA/TMD

Image de la TMA/TMD
TMA/TMD
La colonne télescopique TMA présente un design attractif pour les bureaux à taille réglable, les tables, les chaises et les postes de travail industriels légers. La TMD est très élégante et idéale pour l'environnement bureautique. La colonne peut être commandée à l'aide de commandes de table, manuelles ou au pied.

Caractéristiques et avantages

  • Puissante et à levage rapide
  • Design esthétique
  • Faible rapport longueur rétractée
Caractéristiques techniques de la TMA
Effort en poussée
1 000 N
Effort en traction
0 N
Vitesse (pleine charge)
35 mm/s
Course
500 mm
Tension
24 V CC
Température de fonctionnement
+5 à +40 °C
Type de protection
IP 20

Fiche technique
Manuel d'utilisation
Caractéristiques techniques de la TMD
Effort en poussée
800 N
Effort en traction
0 N
Vitesse (pleine charge)
35 mm/s
Course
700 mm
Tension
24 V CC
Température de fonctionnement
+5 à +40 °C
Type de protection
IP 20

Fiche technique
Manuel d'utilisation

Applications typiques

  • Secteur médical
  • Automatisation industrielle
SKF logo