Vis à recirculation de rouleaux SV/BV/PV

Vis à recirculation de rouleaux SV/BV/PV
Les vis à recirculation de rouleaux SKF peuvent simplifier une transmission complète et en améliorer la rigidité. Ils sont souvent utilisés dans des applications de technologie de pointe où des performances optimales fiables sont essentielles.
Les vis à recirculation de rouleaux SKF sont disponibles avec une large plage de diamètres et pas. Leur excellent avantage mécanique minimise le couple d'entrée et améliore les performances et la résolution de l'application.

Caractéristiques et avantages

  • Longueur d'arbre pouvant atteindre 8 700 mm (veuillez consulter SKF pour des vis plus longues)
  • Précision de pas standard G5
  • Vitesse de rotation élevée en fonction du diamètre nominal de la vis (jusqu'à 3 000 tr/min pour une vis de diamètre nominal de 10 mm max.)
  • Acier inoxydable en option
  • Traitement de surface en option pour l'arbre et l'écrou
  • Racleurs en option
  • Roulements-supports en option
  • Pas très fin de 1,0 mm minimum, avec une capacité de charge et une rigidité axiale élevées
  • Résolution fine pour une grande précision de positionnement avec une haute répétabilité
  • Grande rigidité axiale, encore plus élevée sur les versions préchargées
  • Pour la plupart des tailles, démontage facile de l'écrou de l'arbre, au besoin
  • Exigences de couple minimales
  • Pas de pièces miniatures pour garantir robustesse et fiabilité
  • Nombreux points de contact robustes pour une haute capacité de charge et une longue durée de service
  • Conceptions sur mesure disponibles

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal
de 8 à 125 mm
Pas
de 1 à 5 mm
Capacité de charge dynamique de base
jusqu'à 756 kN
Capacité de charge statique de base
jusqu'à 2 270 kN
Accélération
jusqu'à 5 000 rad/s2

Versions


Écrou cylindrique SVC avec jeu axial
Diamètre nominal
de 8 à 125 mm
Pas
de 1 à 5 mm
Capacité de charge dynamique de base
jusqu'à 756 kN
Capacité de charge statique de base
jusqu'à 2 270 kN

Écrou à collerette SVF avec jeu axial
Collerette centrée

Diamètre nominal
de 8 à 125 mm
Pas
de 1 à 5 mm
Capacité de charge dynamique de base
jusqu'à 756 kN
Capacité de charge statique de base
jusqu'à 2 270 kN

Écrou cylindrique BVC avec jeu nul
Jeu nul à l'aide de rouleaux surdimensionnés

Diamètre nominal
de 8 à 50 mm
Pas
de 1 à 2 mm
Capacité de charge dynamique de base
jusqu'à 190 kN
Capacité de charge statique de base
jusqu'à 544 kN

Écrou à collerette BVF avec jeu nul
Jeu nul à l'aide de rouleaux surdimensionnés

Collerette centrée

Diamètre nominal
de 8 à 50 mm
Pas
de 1 à 2 mm
Capacité de charge dynamique de base
jusqu'à 190 kN
Capacité de charge statique de base
jusqu'à 544 kN

Écrou cylindrique PVU avec précharge
Écrou fendu préchargé pour une rigidité optimale

Diamètre nominal
de 8 à 125 mm
Pas
de 1 à 5 mm
Capacité de charge dynamique de base
jusqu'à 434 kN
Capacité de charge statique de base
jusqu'à 1 385 kN

Écrou à collerette PVK avec précharge
Écrou fendu préchargé pour une rigidité optimale

Collerette centrée

Diamètre nominal 
de 8 à 125 mm
Pas
de 1 à 5 mm
Capacité de charge dynamique de base
jusqu'à 434 kN
Capacité de charge statique de base
jusqu'à 1 385 kN

Applications types :

  • Secteur médical
  • Équipements de laboratoire
  • Industrie des semi-conducteurs
  • Télescopes
  • Satellites
  • Rectifieuses de précision
  • Et de nombreuses autres applications

Vis à recirculation de rouleaux SV/BV/PV

Vis à recirculation de rouleaux SKF

SKF logo