Bagues lisses linéaires LPBR

Bague lisse linéaire
Les bagues lisses linéaires LPBR, qui présentent les mêmes dimensions que les douilles à billes LBBR, sont en PAS-LX (copolymère polyoxyméthylène) avec un polyéthylène spécial afin de permettre un glissement régulier et un fonctionnement sans à-coups. Ces bagues lisses linéaires sont autolubrifiantes dans des conditions normales et ne nécessitent qu'une maintenance minimale. Elles présentent une haute capacité de charge statique et peuvent supporter des chocs. SKF recommande d'appliquer une mince couche de lubrifiant pendant l'installation afin d'améliorer les performances pendant la période de rodage, même si les roulements doivent être utilisés « sans lubrifiant ». Les bagues lisses linéaires LPBR sont conçues pour les applications subissant des chocs lourds et/ou de grande vitesse dedéplacement et de fortes accélérations lorsque le roulement n'est pas sous charge. Dans ces conditions de fonctionnement, les bagues linéaires offrent une durée de service plus longue que les douilles à billes. Cependant, une augmentation du frottement doit être escomptée.

Bagues lisses linéaires LPBR

SKF logo