Arbres de précision - LJM/LJMR/LJMS/LJMH/LJT

Arbre de précision avec douille à billes

Les arbres de précision SKF peuvent être fournis en tant qu'arbres pleins ou creux. Les arbres pleins sont disponibles dans toutes les dimensions requises pour convenir aux douilles à billes SKF et les arbres creux présentent un diamètre extérieur minimal de 16 mm. Ils sont trempés par induction et rectifiés. Les arbres SKF offrent une stabilité dimensionnelle exceptionnelle et sont conçus pour une longue durée de service. 


Plagede 3 à 80 mm de diamètre
MatériauxCf53 (1.1213)
Ck53 (1.1210)
C60 (1.0601)
100Cr6 (1.3505)
X90CrMoV18 (1.4112)
X46Cr13 (1.4034)
des arbres en d'autres matériaux peuvent être fournis sur demande spéciale
Dureté60 à 64 HRC et 52 à 56 HRC pour l'acier inoxydable solide
Finition de surfaceTous les arbres de précision SKF en acier présentent une rugosité de surface de max. Ra 0,3 µm
Norme de la ligne d'arbreESSC1 à ESSC10 ; ESSC10 conformément aux spécifications/schémas du client

Arbres de précision LJM/LJMR/LJMS/LJMH/LJT

SKF logo