Paliers bride d’arbre - LSCS

Palier bride d’arbre avec douille à billes
Les paliers bride d’arbre LSCS sont en aluminium coulé et conçus pour agripper l'extrémité de l'arbre. Ces paliers sont livrés en standard avec deux trous percés dans le semelle pour la fixation. Les palier bride d’arbre LSCS conviennent à des diamètres d'arbre allant de 8 à 80 mm.

Palier bride d'arbre LSCS

SKF logo