Supports d'arbre - LRCB/LRCC

Support d'arbre avec douilles à billes
Pour les paliers linéaires soumis à des charges élevées et/ou de grandes longueurs de pistes, SKF recommande d'utiliser des supports d'arbre pour éliminer les flexions de l'arbre. Pour ces applications, un support continu, ou du moins partiel, de l'arbre est nécessaire. SKF propose des supports pour des diamètres d'arbre allant de 12 à 80 mm. Il existe deux types de support d'arbre : le LRCB avec des trous pré-percés et le LRCC sans trous.

Remarque : Les supports d'arbre nécessitent l'utilisation de paliers linéaires ouverts.

Supports d'arbre LRCB/LRCC

SKF logo