Paliers bride d’arbre Tandem - LEAS/LEBS

Paliers bride d’arbre avec douilles à billes
Pour correspondre aux paliers linéaires duo et quadro avec des douilles à billes de série ISO 1 (LBBR), les paliers bride d'arbre tandem LEBS sont disponibles dans la conception « A », où le palier bride d'arbre est fixe et la douille à billes se déplace axialement. Les paliers bride d’arbre LEBS sont disponibles pour des diamètres d'arbre allant de 12 à 50 mm. Pour les unités avec des douilles à billes de série ISO 3 (LBC/LBHT), les paliers bride d'arbre tandem LEAS sont disponibles dans les conceptions « A » et « B ». La conception « B » permet des mouvements axiaux des arbres grâce à un palier linéaire fixe. Les paliers bride d’arbre LEAS sont disponibles pour des diamètres d'arbre allant de 8 à 50 mm.

Palier bride d'arbre tandem LEAS/LEBS

SKF logo