Tables compactes à mouvements croisés TO

Table compacte à mouvements croisés TO
Les tables compactes à mouvements croisés sont constituées de 2 glissières perpendiculaires attachées sur 3 cadres carrés. Les glissières sont équipées de guidages sur rail de précision utilisant une conception à rouleaux croisés.
Les tables compactes à mouvements croisés sont adaptées à des applications exigeant les meilleures précision et rigidité de guidage, par exemple le positionnement dans des microscopes.
Les parties supérieures et inférieures comportent des trous lisses ou filetés pour la fixation de l'ensemble ou de composants. Les courses maximales des axes X et Y sont de taille égale et sont limitées à l'intérieur par des butées.

Les tables compactes à mouvements croisés TO ne comportent pas d'entraînement intégral et sont équipées d'un élément de verrouillage latéral sur chaque axe.
La version à entraînement est décrite au chapitre « Tables compactes à mouvements croisés TS ».

Caractéristiques et avantages

  • Les guidages sur rail de précision permettent une conception compacte
  • La haute rigidité et la capacité de charge élevée des guidages sur rail de précision permettent un positionnement de haute précision, par exemple de lames porte-objet
  • Utilisation facile grâce aux dispositifs de verrouillage et aux guidages à faible frottement

Caractéristiques techniques

Principe de guidage
guidages sur rail de précision
Largeur
85 mm et 160 mm
Hauteur
40 mm et 70 mm
Plage de course
25 mm à 100 mm
Précision de côté/hauteur
4 µm/5 µm par 100 mm
En option
entraînement micrométrique (voir chapitre « Tables compactes à mouvements croisés TS »)

Applications type

  • Dispositifs de mesure
  • Automatisation d'usine

Tables compactes à mouvements croisés TO

SKF logo