PRG avec ensembles à rouleaux croisés
Série LWR / LWRE

Les guidages sur rail de précision avec ensembles à rouleaux croisés sont les plus courants de l'industrie. Ils offrent des charges élevées et une bonne rigidité. Lorsque la charge externe est modérée ou lorsque les cages en plastique ne conviennent pas, la série LWR avec sa cage en aluminium LWAL (fig.1) et des rouleaux croisés représente le choix idéal. Si la charge externe est plus élevée mais que l'enveloppe disponible reste la même, la série LWRE avec ensembles à rouleaux croisés de haute capacité (fig.2) sont préférables. L'avantage de LWRE est dû aux diamètres de rouleaux supérieurs avec une géométrie interne optimisée.
Avec la même section transversale, les guidages sur rail LWRE à haute capacité offrent l'avantage de multiplier par cinq les charges et de multiplier par deux la rigidité. Cela permet d'accroître la sécurité statique et la durée de vie. En outre, pour la même capacité de charge, une réduction importante de la taille est possible (exemple, voir (fig.3)) Pour toute la gamme de produits, les caractéristiques techniques ou les consignes de montage, consultez le Catalogue des guidages sur rail de précision.
Systèmes anti-fluage pour la série LWRE
Le « fluage de la cage » signifie que la cage se déplace hors de sa position prévue. Cela peut entraîner une réduction de la course et une charge réduite. En général, cet effet survient après une forte accélération, une répartition inégale de la charge ou un montage vertical. Le fait est que, même dans des conditions optimisées, le fluage de la cage ne peut pas être évité. SKF a résolu ce problème en proposant deux systèmes anti-fluage très sophistiqués pour la série LWRE. Le système anti-fluage d'origine ACS (fig 4), disponible pour chaque longueur de rail et le système anti-fluage ACSM (fig 5) avec un engrenage de contrôle à dents développantes en laiton. ACSM est disponible pour des applications très dynamiques avec une longueur de rail maximum de 400 mm.
Caractéristiques techniques
LWRLWRE
PlageTaille 3, 6, 9, 12
Taille 3, 4, 6, 9
Vitesse2 m/s 2 m/s
Accélération25 m/s2160 m/s2
(avec ACSM)
Parallélismeminimum 2 µm / rail de 100 mm
Température de fonctionnement-30 à +120 °C
(sans racleurs)
-30 à +80 °C
C10 
Charge dynamique de base pour 10 éléments roulants
jusqu’à 30 000 N *jusqu’à 78 000 N *
C0 10
Charge statique de base pour 10 éléments roulants
jusqu’à 30 500 N *jusqu’à 78 000 N *
* ajustable en fonction des exigences de l'application

Applications types

  • Automatisation d'usine
  • Secteur médical, par exemple lit de patient
  • Machines de production de composants électroniques et semi-conducteurs, par exemple, liant


SKF logo