PRG avec ensembles à aiguilles
Série LWRM/LWRV et série LWM/LWV

Guidage sur rail de précision LWM-V
Les guidages sur rail de précision avec ensembles à aiguilles permettent aux systèmes de guidage linéaires de s'adapter aux charges lourdes et d'atteindre une rigidité maximale. Les cages sont disponibles en deux matériaux différents : Les ensembles à aiguilles LWHV (fig. 1) comprennent une cage en plastique avec des aiguilles retenues. Les ensembles à aiguilles LWHW (fig. 2) comportent des cages en aluminium avec des aiguilles retenues. Pour répondre à toutes les exigences relatives aux dimensions externes et à l'interchangeabilité, SKF propose la série LWRM/LWRV, qui appartient à la gamme modulaire, et la série LWM/LWV. Les guidages sur rail LWM/LWV sont couramment utilisés, notamment dans les machines-outils. Puisque la géométrie interne est identique pour les deux séries et que les mêmes ensembles à aiguilles sont utilisés, les charges sont identiques.
Pour toute la gamme de produits, les caractéristiques techniques ou les consignes de montage, consultez le Catalogue des guidages sur rail de précision
Système anti-fluage ACSZ pour la série LWM/LWV
Pour des guidages sur rail de précision avec cages à aiguilles LWHW, SKF propose le système anti-fluage ACSZ. Les deux rails sont équipés de rangées d'engrenage en acier, voir fig 3. La cage comporte deux engrenages de contrôle en acier pour assurer la bonne position de la cage.
Caractéristiques techniques
LWRM / LWRVLWM / LWV
PlageTaille 6, 9Taille 3015 à 8050
Vitesse2 m/s 2 m/s
Accélération100 m/s2100 m/s2
Parallélismeminimum 2 µm / 1000 mm
Température de fonctionnement
LWHV : -30 à +80 °C 
LWHW : -30 à +120 °C (sans racleurs)
C10
Charge dynamique de base pour 10 éléments roulants
jusqu’à 16 300 N *jusqu’à 64 500 N *
C10
Charge dynamique de base pour 10 éléments roulants
jusqu’à 45 000 N *jusqu’à 195 000 N *

* ajustable en fonction des exigences de l'application

Applications types

  • Centres d'usinage
  • Machines à rectifier
  • Machines à fileter par roulage


SKF logo