PRG avec revêtement de glissement
LWRPM/LWRPV

Guidage sur rail de précision LWRPM/LWRPV avec revêtement de glissement
Les guidages sur rail LWRPM/LWRPV sont des guidages linéaires équipés d'un revêtement de glissement Turcite-B (fig. 1) Basé sur PTFE, ce matériau se lubrifie automatiquement et offre d'excellentes propriétés de glissement. Le revêtement est lié au rail LWRPM et ensuite moulé à la taille. Le rail LWRPV est trempé et rectifié. Pour éviter d'endommager la surface glissante du rail LWRPM, celui-ci comporte un rayon d'amorce en standard. Les guidages sur rail LWRPM/LWRPV doivent être utilisés là où des guidages sur rail avec ensembles à éléments roulants ne conviennent pas en raison d'influences externes, par exemple, des courses extrêmement petites, des chocs ou un environnement poussiéreux.
Pour toute la gamme de produits, les caractéristiques techniques ou les consignes de montage, consultez le Catalogue des guidages sur rail de précision.
Caractéristiques des guidages sur rail LWRPM/LWRPV :
  • Fonctionnement dénué de broutage
  • Fonctionnement régulier.
  • Excellentes propriétés de fonctionnement d'urgence.
  • Faible usure et rigidité élevée
  • Résistance à la contamination.
  • Excellentes propriétés d'amortissement des vibrations
Caractéristiques techniques
PlageTaille 3, 6, 9
Température de fonctionnement-30 à +80 °C
Charge de basejusqu'à 1 200 N/100 mm
SKF logo