Outil d'inspection

Le TMRS 1 de SKF est un stroboscope, portable et simple d'utilisation, qui fige le mouvement rotatif ou alternatif d'une machine pour permettre une inspection visuelle en fonctionnement. Il est doté d'une fonction de déphasage qui permet à l'utilisateur d'avancer ou de retarder l'émission des flashes en conservant une fréquence spécifique de manière à « figer » le mouvement sur la position requise pour l'inspection.
SKF logo