Appareil d’alignement d’arbres à sécurité intrinsèque TMEA 1PEx

Le TMEA 1PEx est un appareil d’alignement d’arbres à sécurité intrinsèque (Ex), spécialement conçu pour une utilisation dans des zones à risque d’explosion. Il a été testé et certifié conforme aux dernières normes ATEX pour une utilisation dans les zones EX caractéristiques de secteurs de la pétrochimie, de l’industrie gazière et de l’industrie pharmaceutique par exemple. Le TMEA 1PEx est livré en version standard avec une imprimante thermique permettant de conserver les résultats des opérations d’alignement.
SKF logo