Joints de porte-fusée

Le principal avantage du joint de porte-fusée SKF est l'élimination de la nécessité de fréquemment lubrifier le porte-fusée de direction. Cela permet ainsi de pouvoir utiliser des capteurs sur les systèmes de direction modernes qui, en règle générale, ne peuvent supporter de rester immergés dans de la graisse appliquée en quantité normale.

La solution est une offre combinée d'un joint de porte-fusée spécial et d'un palier à rotule à contact angulaire

Caractéristiques
  • Grande variété de lèvres - lèvre double, joint à cassette avec lèvre à ressort
  • Manchon en caoutchouc et entretoise pour montage
  • Lèvre spécialement formulée avec revêtement en PTFE sur la surface
  • Fonctions de montage spéciales pour répondre aux différentes exigences des clients et de fonctionnement

Avantages
  • Rétention optimale de la graisse pendant toute la durée de vie du roulement
  • Montage et démontage simples en fonctionnement
  • Remarquable protection contre la contamination
SKF logo