Solutions d'étanchéité

Des solutions d'étanchéité spécialement adaptées aux performances de votre système

Les solutions d'étanchéité ont un impact crucial sur les performances du système. La durée de vie et la fiabilité de ce qui est souvent considéré comme un simple composant peut faire toute la différence pour vos produits et leur fonctionnement. SKF a plus de 100 ans d'expérience dans différents secteurs et applications et est la seule société pouvant apporter sa contribution à des aspects clé du système d'étanchéité grâce à sa connaissance des roulements, des joints, de la lubrification et de la science et technologie associées. SKF propose des conseils d'experts et une assistance tout au long de la durée de vie de votre système d'étanchéité.

Consultez les tableaux des produits pour les

Sealing solutions from SKF

Points forts

SKF logo