Joints SKF Mudblock MUD11

Pour les applications lubrifiées à l'huile

Joint SKF Mudblock MUD11

Le joint SKF MudBlock de type MUD11 est un joint radial de nouvelle génération spécialement conçu pour des applications lourdes lubrifiées à l'huile dans des environnements rigoureux et des conditions d'exploitation difficiles.

Les joints SKF Mudblock MUD11 sont conçus pour les applications lubrifiées à l'huile et disposent des propriétés suivantes :

  • un diamètre extérieur mi-métal/mi-caoutchouc pour de meilleures qualités d'étanchéité statique, dissipation thermique et rétention dans le logement
  • une conception intégrale à plusieurs lèvres
  • des lèvres axiales et radiales auxiliaires pour l'exclusion des contaminants
  • un manchon d'usure intégré en acier inoxydable, enroulé pour constituer une solution unique fiable et faciliter l'installation afin d'éviter l'endommagement des lèvres pendant le transport, la manipulation et l'installation
  • des matériaux élastomères haute performance
  • des qualités inégalées sur le marché en termes de rétention d'huile
  • une protection robuste contre les contaminants solides et liquides, un frottement réduit et une durée de service supérieure du joint

Documents utiles

SKF logo