Profils et caractéristiques

Il existe deux types de manchons SKF pour applications industrielles lourdes : les manchons LDSLV3 avec collerette (fig. 1) et les manchons LDSLV4 sans collerette (fig. 2). Ces deux types de manchons sont en acier au carbone chromé SAE 1008 pour améliorer la résistance à l'usure et à la corrosion. Les manchons peuvent être fournis dans d'autres matériaux pour répondre aux exigences d'une application spécifique. Le diamètre extérieur du manchon est spécialement rectifié pour fournir une surface d'appui de précision au joint. L’épaisseur des manchons standard est de 2,39 mm (0.094 in.).
Les manchons LDSLV3 sont conçus avec une collerette pour simplifier le positionnement final du manchon. La largeur de la surface d'appui du joint est inférieure de 6,35 mm (0.25 in.) à la largeur totale du manchon. La collerette ajoute une dimension nominale de 25,4 mm (1 in.) au diamètre de l'arbre. La hauteur de la collerette est de 12,7 mm (0.5 in) pour tous les manchons. Notez qu'il ne faut jamais appuyer directement sur la collerette lors de la pose d'un manchon LDSLV3.
Les manchons LDSLV4 ont les mêmes caractéristiques que les manchons LDSLV3 à l'exception de la collerette. Les manchons LDSLV4 sont destinés aux applications où une collerette pourrait gêner les autres composants lors de la pose ou lorsqu'une surface d'appui plus large pour le joint est nécessaire.
SKF logo