Utilisation des profils LDSLV

Il existe deux manières d'utiliser les manchons SKF pour les applications industrielles lourdes (fig. 1) :
  1. Le manchon est positionné sur l'arbre, jusqu'à ce qu'il couvre la partie abîmée et un nouveau joint, conçu pour un grand diamètre d'arbre de 4,78 mm (0.188 in.) est utilisé.
  2. L'arbre est réduit à un diamètre de 4,78 mm (0.188 in.), le manchon est installé et la taille de joint d'origine est utilisée.
La surface rectifiée de l'arbre pour le manchon doit avoir un état de surface compris entre Ra 2,5 et 3,2 µm (100 et 125 µin.).

Remarque

Les tolérances d'arbre pour les profis LDSLV, en raison de leur installation à emboîtage chauffé, sont différentes de celles des joints radiaux. Demandez l'assistance de SKF si les manchons doivent être utilisés sur des systèmes avec des températures soutenues supérieures à 75 °C (165 °F) et des vitesses dépassant 20 m/s (3 900 ft/min).
SKF logo