SKF SEAL JET NG 025

La machine SKF SEAL JET NG 025 produit des joints de 0 à 250 mm de diamètre maximum.
Le logiciel comprend jusqu'à 169 profils de joints standard pouvant être adaptés aux besoins spécifiques d'une application. 
Dimensions de la machine2 000 mm (largeur) x 890 mm (profondeur) x 1 900 mm (hauteur)
Weight (w/o vacuum unit)1 820 kg
Max. machining diameter250 mm
Max. turning length220 mm
Spindle speed0 - 4 000 rpm
Electrical power supply3 x 400 V + N + PE
Connected rating9,5 kW
Système de serrage/système d'outil4 jeux de griffe de serrage, tourelle à 8 outils
Système sous vide :
Capacité du conteneur de copeaux :200 l
Moteur d'aspirationMoteur asynchrone triphasé de 1,5 kW




More information

SKF logo