G-ECOPUR

Le G-ECOPUR est un élastomère polyuréthane coulé résistant à l'hydrolyse (CPU) et ses propriétés sont similaires à celles du H-ECOPUR, tout particulièrement en ce qui concerne sa stabilité chimique. Le G-ECOPUR peut être utilisé dans les mêmes fluides hydrauliques que le H-ECOPUR. En règle générale, le G-ECOPUR est utilisé pour des joints d'un diamètre allant de 540 mm à 4 000 mm en une seule pièce et d'un diamètre plus large en utilisant notre technique de soudage spéciale.

Fiches techniques

SKF logo