SKF Ecoflon 1

Le SKF Ecoflon 1 est un matériau thermoplastique à base de polytétrafluoroéthylène (PTFE-vierge) utilisé pour les bagues anti-extrusion, les garnitures, les joints toriques, les joints tournants et les joints plats. Le SKF Ecoflon 1 a la plage de températures la plus large de tous les matériaux d'étanchéité. La résistance chimique du SKF Ecoflon 1 est remarquable. Lors de l'utilisation du PTFE pour les joints, le comportement au fluage du PTFE doit être pris en compte. Le SKF Ecoflon 1 est conforme aux réglementations FDA.

Fiche technique

SKF logo