Kit de soufflet

SKF : votre fournisseur unique pour les solutions de transmission.

Les soufflets sont un composant essentiel de la transmission d'un véhicule.
Tirez profit de la gamme complète de kits de soufflets SKF :
  • kits de soufflets universels adaptés à la plupart des véhicules légers (VKJP 01001/01000) et utilitaires (VKJP 01003).
  • kits de soufflets spécifiques comprenant le soufflet, les colliers, les écrous/boulons, la graisse et tous les autres composants nécessaires à une réparation complète.
  • kits de soufflets de direction (universels et spécifiques) équipés de colliers conformes aux normes OE pour une fiabilité et une performance accrues.
SKF logo