Soufflet de protection assemblé

La roue est exposée en permanence à l'eau et à la saleté. Cet environnement très pollué pourrait réduire la durée de vie du roulement de roue. Certains véhicules disposent d'un soufflet de protection au niveau du joint homocinétique pour protéger le roulement de roue de l'eau et des impuretés afin d'en prolonger la durée de vie. 
SKF ne fournit pas les soufflets de protection seuls mais déjà assemblés sur les joints homocinétiques.

Avantages pour le réparateur :
  • diminution du temps de réparation
  • moins d'erreurs d'installation
SKF logo