Poulie roue libre d'alternateur

La poulie roue libre d'alternateur SKF répond à tous vos besoins.

Quel est ce bruit épouvantable ? Il pourrait s'agir d'une défaillance de la poulie roue libre d'alternateur (FAP). Malgré sa taille réduite, la poulie roue libre d'alternateur joue un rôle crucial dans votre moteur. Elle absorbe le couple potentiellement préjudiciable du système d'alternateur tout en réduisant le bruit et les vibrations de la courroie. C'est pourquoi vous devriez toujours opter pour un remplacement par une pièce de qualité supérieure.

SKF vous propose 3 technologies :
  • poulies roue libre d’alternateur (OAP)
  • découpleurs d’alternateur à roue libre (OAD)
  • poulies découpleuses d'alternateur en caoutchouc
  • Toutes les poulies roue libre d'alternateur SKF sont de qualité OE
  • Plus de 100 kits disponibles.
SKF logo