Kit de pompe à eau

Tout bon mécanicien se doit de remplacer la pompe à eau lors de la réparation du système de distribution/d'entraînement d'accessoires.

Cela explique pourquoi SKF attache une attention particulière aux pompes à eau.
Conçues pour répondre aux normes OE voire les dépasser, les pompes à eau SKF AquaMax assurent :
  • un montage simple
  • une efficacité optimale du système de refroidissement grâce à des matériaux et une conception de pointe
  • une capacité de charge élevée pour les contraintes axiales et radiales
  • une réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2.

Avantages de l'offre SKF :
  • plus de 545 kits disponibles
  • 96 % du parc automobile européen couvert.
SKF logo