Système de distribution

Elle n'a l'air de rien mais la courroie de distribution est un composant essentiel de votre moteur.

Les courroies de distribution contrôlent les actions à l'intérieur du moteur et en garantissent le fonctionnement régulier et efficace. La défaillance d'un composant de la distribution (courroie, galet tendeur, galet enrouleur) peut s'avérer catastrophique et entraîner des réparations très coûteuses. Les kits de distribution SKF répondent aux besoins croissants des moteurs modernes à haut rendement et sont d'une fiabilité exemplaire kilomètre après kilomètre.

SKF logo