Kit de distribution avec pompe à eau

Faites d'une pierre deux coups !

Un client satisfait est un client fidèle. Remplacez simultanément la courroie de distribution et la pompe à eau afin de :
  • prévenir les défaillances mécaniques 
  • faire économiser du temps et de l'argent à vos clients.
Avantages de l'offre SKF :
  • plus de 200 kits disponibles
  • plus de 70 % du parc automobile européen couvert
  • toutes les pièces sont de qualité OE.
SKF logo